Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al perfil de fijación vertical.
- Referencia:
- AS 4051120
- Descripción producto
- Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al perfil de fijación vertical.
- Ventajas
- Ajustable individualmente en altura en el elemento de fijación
- Óptima propiedad de deslizamiento de los cables
- Datos técnicos
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 130 x 263 x 322 mm
- Ajuste de profundidad directamente en la guía de cables hasta 100 mm
- Posibilidad de guiado de los cables de 0,5 – 2,5 mm²
- Material
- Soporte: chapa de acero
Rollo y guía de cables: plástico - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,8 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Descripción producto
- AS Guía de cables para la cortadora automática para montaje en la barra de fijación, 1 P.