Guía de cables para montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda para WS 540

Referencia: AS 4051121

Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda.

Referencia:
AS 4051121
Descripción producto
Posibilidad de guiar hasta 8 cables diferentes. Montaje al soporte de aparellaje, a la izquierda.
Ventajas
Óptimo guiado de cables hacia la cortadora C8+
Óptima propiedad de deslizamiento de los cables
Datos técnicos
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 129 x 190 x 169 mm
Posibilidad de guiado de los cables de 0,5 – 2,5 mm²
Material
Soporte: chapa de acero
Rollo y guía de cables: plástico
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,8 kg
Peso bruto
2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Descripción producto
AS Guía de cables para la cortadora automática para montaje en el soporte de aparellaje, 1 P.
Documentos
Instrucciones