Protección antivuelco

Referencia: AS 4051124

Soporte ajustable de forma variable para evitar el vuelco con cargas desequilibradas. Adecuado para soportes de componentes a izquierda, derecha y travesaños de fijación verticales.

Referencia:
AS 4051124
Descripción producto
Soporte ajustable de forma variable para evitar el vuelco con cargas desequilibradas. Adecuado para soportes de componentes a izquierda, derecha y travesaños de fijación verticales.
Material
Acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
Capacidad máx. de carga 70 kg
Adecuados para referencia
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Dimensiones
Anchura: 56 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 37 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
1 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177963542
Descripción producto
Soporte ajustable de forma variable para evitar el vuelco con cargas desequilibradas
Documentos
Instrucciones