Organizador de cables WT Tube 12

Referencia: AS 4051218

El depósito de cables modular y compacto WT Tube 12 permite almacenar depósitos de cables con ahorro de espacio. El flexible sistema de mangueras y el bloque de alimentación de cables permiten alimentar de forma segura y sencilla la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.

Referencia:
AS 4051218
Ventajas
Almacenaje con ahorro de espacio de seis recipientes para cables en dos niveles
Alimentación controlada y segura de los cables
Sistema modular para ampliaciones individualizadas
Cómodo transporte gracias a sus ruedas industriales
Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido
Entrada de cables en el bloque de alimentación de cables de forma segura a través de manguera
Garantiza una sustitución flexible y sencilla de los cables
Datos técnicos
Para grandes depósitos de cables con una dimensión máxima de 500 x 500 mm
El alcance de la alimentación de tubo desde el organizador de cables WT Tube 12 al bloque de alimentación de cables WT 12 es de 2,5 m
Unidad de envase
Wire store including wire routing system and wire infeed block
Superficie de apoyo
Anchura: 1.560 mm
Altura: 2.315 mm
Profundidad: 1.070 mm
Number wire containers
12
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
Código arancelario
94032080
EAN
4028177981157