Tubo de guiado de cables para la Wire Terminal WT y el Wire Handling System

Referencia: AS 4051229

Para el guiado de los cables del organizador de cables al Wire Terminal. El tubo de guiado de cables impide el contacto desde el exterior a la zona de la máquina. El tubo puede utilizarse para un guiado individualizado de los cables al Wire Terminal o como material de repuesto para el organizador de cables WT Tube 12.

Referencia:
AS 4051229
Descripción producto
Para el guiado de los cables desde el organizador de cables hasta la alimentación de cables del la Wire Terminal, así como para trazar los recorridos de los distintos componentes del sistema dentro del Wire Handling System.
Ventajas
Alta calidad constante
Fácil manejo
Óptima propiedad de deslizamiento de los cables
Material del tubo ensayado
Material
Teflón
Unidad de envase
1 UE = 50 m tubo de Teflón
Observación
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Consulta a tu asesor técnico de Rittal para el diseño exacto del recorrido de la instalación
Adecuados para referencia
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Dimensiones
Longitud: 50 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Código arancelario
39173900
Descripción producto
Para el guiado de los cables del organizador de cables al Wire Terminal. El tubo de guiado de cables impide el contacto desde el exterior a la zona de la máquina. El tubo puede utilizarse para un guiado individualizado de los cables al Wire Terminal o como material de repuesto para el organizador de cables WT Tube 12.