Terminales sobre correa

Referencia: AS 4051603

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051603
Descripción producto
Con recubrimiento de plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
rojo
Longitud
8 mm
AWG
16
Diámetro interior
3,5 mm
Código de color Rittal
Sí
Para sección
1,5 mm²
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Normas
AEH DIN 46228
Forma de entrega
sobre correa
Unidad de embalaje
5.000 pza(s).
Peso neto
5 kg
Peso bruto
0,729 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177920026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
AS Terminales según código de color Rittal
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR