Terminales sueltas

Referencia: AS 4051647

Con collar plástico.

Referencia:
AS 4051647
Descripción producto
Con collar plástico.
Datos técnicos
Resistente al calor hasta 105 °C
Material
E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color
negro
Longitud
10 mm
AWG
16
Diámetro interior
3,5 mm
Para sección
1,5 mm²
Código de color DIN
Sí
Observación
Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas
AEH DIN 46228
Adecuados para referencia
4051.205
4051.210
Forma de entrega
sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje
1.000 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
0,14 kg
Código arancelario
85369010
EAN
4028177815841
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descripción producto
Terminales para ensamblaje de cables, 1,5 mm², AWG 16, negro, 10 mm, sueltos (10 UE de 100 piezas), 1000 piezas
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UR