Juego de destornilladores con aislamiento

Referencia: AS 4052210

Juego de destornilladores de varias piezas. Con mango largo delgado, así como vástagos de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor

Referencia:
AS 4052210
Ejecución
Con aislamiento 1000 V
Descripción producto
Juego de destornilladores que incluye varias piezas para configurarlo. Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
Ventajas
Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional
Material
Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Unidad de envase
Juego con 5 destornilladores
Tipo de punta
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PH 1
PH 2
Normas
IEC 60 900
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,35 kg
Peso bruto
0,385 kg
Código arancelario
82054000
EAN
4028177807341
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descripción producto
AS Juego destornilladores con aislamiento, SL/PH
Aprobaciones
VDE