Juego de destornilladores de varias piezas. Con mango largo delgado, así como vástagos de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor
- Referencia:
- AS 4052211
- Ejecución
- Con aislamiento 1000 V
- Descripción producto
- Juego de destornilladores que incluye varias piezas para configurarlo. Con mango largo y delgado, y vástago de alto rendimiento con aislamiento de poco espesor.
- Ventajas
- Reduce el esfuerzo al atornillar gracias al mango con forma ergonómica
- Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
- Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
- Mango 30% y aislamiento hasta un 50% más delgados que en una herramienta convencional
- Material
- Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible - Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Unidad de envase
- Juego con 5 destornilladores
- Tipo de punta
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PZ 1
- PZ 2
- Normas
- IEC 60 900
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,37 kg
- Peso bruto
- 0,385 kg
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177807358
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descripción producto
- AS Juego destornilladores con aislamiento, SL/PZ
- Aprobaciones
- VDE