Juego de destornilladores de 13 piezas con cómodo mango plegable y enclavable.
- Referencia:
- AS 4053450
- Descripción producto
- Juego de destornilladores que incluye 13 piezas para su configuración, con cómodo mango plegable y enclavable.
- Datos técnicos
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Allen de 3 mm - 4 mm
- Allen de 5 mm - 6 mm
- Material
- Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible - Color
- Asa: RAL 7016 y RAL 35745
- Unidad de envase
- Soporte cuchilla combinado: destornillador y mango en T
12 varillas con 2 tipos de punta respectivamente
Caja de almacenamiento - Longitud cuchilla
- 160 mm
- Ø mango
- 39 mm
- Longitud mango
- 105 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,03 kg
- Peso bruto
- 1,069 kg
- Código arancelario
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Descripción producto
- AS Juego de destornilladores reversibles, 13 piezas