Tenaza crimpadora con presión cuadrada o hexagonal para el mecanizado de terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
- Referencia:
- AS 4054003
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
- Ventajas
- Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
- Alta calidad de compresión constante
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Autoajustable
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado hexagonal
- Dirección de la entrada de cables
- lateral
- Dimensiones
- Longitud: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Para sección
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,455 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
- AS Tenaza crimpadora para terminales hexagonales 0,14-10 mm2