Tenaza crimpadora para casquillos terminales

Referencia: AS 4054008

Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.

Referencia:
AS 4054008
Ejecución
recto
Descripción producto
Para el mecanizado de casquillos terminales sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y casquillos terminales con collar aislante según DIN 46228 parte 4.
Ventajas
Mínimo esfuerzo con grandes conducciones de cable
Alta calidad de compresión constante
Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
Bloqueo forzado con desbloqueo
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Mate, cromatada
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión
Crimpado WM
Dirección de la entrada de cables
lateral
Dimensiones
Altura: 68 mm
Longitud: 256 mm
AWG
2 ‐ 1
Para sección
35 ‐ 50 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,64 kg
Peso bruto
0,69 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807617
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora 35 - 50 mm², crimp. WM