Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar
- Referencia:
- AS 4054081
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar.
- Ventajas
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado B
- Dimensiones
- Altura: 68 mm
Longitud: 256 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- Para sección
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,53 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807679
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
- AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm², term. hembras