Tenaza crimpadora para terminales redondos

Referencia: AS 4054141

Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.

Referencia:
AS 4054141
Ejecución
recto
Descripción producto
Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.
Ventajas
Clara clasificación de secciones mediante códigos de color sobre las matrices
Bloqueo forzado con desbloqueo
Se desbloquea en cuanto se alcanza la presión necesaria, de esta forma se excluyen bajas presiones
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Superficie
Mate, cromatada
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión
Crimpado ovalado
Dimensiones
Altura: 68 mm
Longitud: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Para sección
0,75 ‐ 6 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,64 kg
Peso bruto
0,68 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807693
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Descripción producto
AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm², term. redondos