Para retirar el aislamiento de cables de instalaciones y de conductores.
- Referencia:
- AS 4054400
- Descripción producto
- Para retirar el aislamiento de cables de instalaciones y de conductores.
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Dimensiones
- Anchura: 39,8 mm
Altura: 18,5 mm
Longitud: 90,5 mm - Para Ø de cable
- 2,5 ‐ 11 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,033 kg
- Peso bruto
- 0,043 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Descripción producto
- AS Herramienta pelacables Ø 2,5 - 11 mm