Para cables de cobre y aluminio.
- Referencia:
- AS 4054600
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para cables de cobre y aluminio.
- Ventajas
- Garantiza una potencia de corte estable a largo plazo y un corte limpio
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Normas
- Con aislamiento 1000 V
- VDE
- Dimensiones
- Longitud: 160 mm
- Para Ø de cable
- 0,2 ‐ 11 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,243 kg
- Peso bruto
- 0,253 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Descripción producto
- AS Alicates de corte diagonal 0,2-11mm
- Aprobaciones
- VDE