Para cables de cobre y aluminio
- Referencia:
- AS 4054650
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para cables de cobre y aluminio.
- Ventajas
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Normas
- Con aislamiento 1000 V
- VDE
- Dimensiones
- Anchura: 53 mm
Longitud: 160 mm - Para sección
- 0,5 ‐ 35 mm²
- Para Ø de cable
- 12 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,195 kg
- Peso bruto
- 0,203 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807822
- ETIM 9
- EC000165
- ETIM 8
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21049011
- Descripción producto
- AS Cortadora de cables hasta 35mm²
- Aprobaciones
- VDE