Cortadora de cables

Referencia: AS 4054660

Para cables de cobre y aluminio

Referencia:
AS 4054660
Ejecución
acodado
Descripción producto
Para cables de cobre y aluminio.
Ventajas
Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
Material
Acero para herramientas de alta calidad
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Normas
Con aislamiento 1000 V
VDE
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Longitud: 180 mm
Para sección
0,5 ‐ 50 mm²
Para Ø de cable
18 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,29 kg
Peso bruto
0,299 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Descripción producto
AS Cortadora de cables hasta 50mm²
Aprobaciones
VDE