Con superficie de amarre dentada y llave de estrella M8 a M10 integrada
- Referencia:
- AS 4054800
- Descripción producto
- Con superficie de agarre dentada y llave de estrella de M8 a M10 integrada.
- Ventajas
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Relaciones de transmisión favorables para un buen rendimiento de sujeción y corte
- Mínimo uso de la fuerza
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Normas
- Con aislamiento 1000 V
- VDE
- Dimensiones
- Longitud: 180 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,289 kg
- Peso bruto
- 0,299 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Descripción producto
- AS Alicates universales con aislamiento
- Aprobaciones
- VDE