Con superficie de amarre dentada
- Referencia:
- AS 4054850
- Descripción producto
- Con superficie de agarre dentada.
- Ventajas
- Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Normas
- Con aislamiento 1000 V
- VDE
- Dimensiones
- Longitud: 200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,215 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Descripción producto
- AS Alicates de punta con aislamiento
- Aprobaciones
- VDE