Para punzonar escotaduras redondas
- Referencia:
- AS 4055222
- Ejecución
- Con 3 puntos de corte
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Tornillo tensor sin rodamiento - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Ø punzonadora
- 22,5 mm
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Tornillo tensor (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Tornillo tensor hidráulico Ø
- 9,5 mm
19 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,113 kg
- Peso bruto
- 0,133 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808232
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- AS Perforadora para chapa de acero redonda
- Documentos
- Instrucciones