Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores
- Referencia:
- AS 4055461
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante punzonadora hidráulica.
- Ventajas
- Con salida lateral para el residuo
- Sin atascos de la matriz
- Al presionar la matriz y el punzón se realizan las marcas de los taladros de montaje para los conectores en la chapa intermedia
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca - Material mecanizable
- Chapa de acero
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
- Punzonadora ▭
- 36 x 65 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,323 kg
- Peso bruto
- 3,171 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808522
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
- AS Perforadora de chapa de conectores pesados
- Documentos
- Instrucciones