Perforadora de chapa de conectores pesados para chapa de acero

Referencia: AS 4055465

Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores

Referencia:
AS 4055465
Descripción producto
Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante punzonadora hidráulica.
Ventajas
Con salida lateral para el residuo
Sin atascos de la matriz
Al presionar la matriz y el punzón se realizan las marcas de los taladros de montaje para los conectores en la chapa intermedia
Unidad de envase
Matrices
Punzón
Pernos de tracción
Contratuerca
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Punzonadora ▭
36 x 112 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,84 kg
Peso bruto
4,7 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808546
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Perforadora de chapa de conectores pesados
Documentos
Instrucciones