Alicates punzonadora

Referencia: AS 4055690

Punzona muescas de forma sencilla y rápida. Ahorra las tareas de lijar las muescas para la protección antitorsión de pulsadores, interruptores e instrumentos. Posibilidad de realizar muescas de 3,2 y 4,8 mm.

Referencia:
AS 4055690
Descripción producto
Punzona muescas de forma sencilla y rápida. Ahorra las tareas de lijar las muescas para la protección antitorsión de pulsadores, interruptores e instrumentos. Posibilidad de realizar muescas de 3,2 y 4,8 mm.
Ventajas
Alta durabilidad
Punzón y matriz de acero para herramientas endurecido
Fácil perforación gracias a la gran transmisión de la palanca
Material
Manetas: recubrimiento plástico
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,317 kg
Código arancelario
82032000
EAN
4028177809017
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Alicates punzonadora