Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.
- Referencia:
- SZ 4115000
- Descripción producto
- Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Altura interior
- 210 mm
- Anchura interior
- 355 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 500 mm
- Dimensiones
- Profundidad: 90 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,803 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177091795
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
- SZ Portaesquemas, para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP, chapa de acero, para ancho de puerta: 500 mm, Pr: 90 mm
- Documentos
- Info sheet