Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP

Referencia: SZ 4118500

Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.

Referencia:
SZ 4118500
Descripción producto
Para fijación al marco tubular de la puerta a la altura deseada.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Altura interior
210 mm
Anchura interior
655 mm
Adecuado para ancho de puerta
800 mm
Dimensiones
Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,996 kg
Peso bruto
1,2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177526327
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descripción producto
SZ Portaesquemas, para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP, chapa de acero, para ancho de puerta: 800 mm, Pr: 35 mm
Documentos
Info sheet