Interruptor de puerta

Referencia: SZ 4127010

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Referencia:
SZ 4127010
Ejecución
sin cable de conexión
Observación
Para montaje en VX IT, solo en combinación con el ángulo de montaje VX para interruptor de puerta
Tensión de impulso fase a fase
6000 V c.a.
Tensión de aislamiento
400 V c.a.
Posibilidades de montaje
para luminaria LED
para luminaria estándar o de armarios sin interruptor de puerta integrado
para refrigeradores e intercambiadores de calor aire-agua
Conexión eléctrica
240 V c.a./6 A
125 V c.a./8 A
24 V c.a./6 A
24 V c.c./6 A
Tensión de servicio
400 V
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 40
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,068 kg
Peso bruto
0,076 kg
Código arancelario
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
SZ INTERRUPTOR DE PUERTA S/CABLE (UL)
Aprobaciones
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones