Bloque de montaje rápido

Referencia: TS 4133000

Para posibilidades universales de montaje de sistemas de carriles en armarios y carriles con perforación rectangular de sistema 12,5 x 10,5 mm

Referencia:
TS 4133000
Descripción producto
Para una gran variedad de posibilidades de montaje.
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
12 bloques de montaje rápido
12 tuercas de enclavamiento M8
24 tuercas cuadradas M8
24 tornillos M8 x 16 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al chasis de sistema para el nivel de montaje interior
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
Adecuado para tipo de armario
VX
TS
VX SE
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
1,44 kg
Peso bruto
1,52 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177092129
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS BLOQUE MONTAJE RAPIDO SMB PS BLOQUE DE MONTAJE RAPIDO SMB, 12 PIEZAS
Documentos
Info sheet