Alimentación de tensión: 24 V c.c.
- Referencia:
- SZ 4140810
- Ventajas
- Máx. compatibilidad EMC.
- Protegido, dado que se opera en el ámbito de las tensiones reducidas de seguridad.
- Bajo consumo de energía
- Bajo mantenimiento mediante la utilización de led's.
- Posibilidad de conexión de interruptor de puerta.
- Funcionamiento
- Cableado de paso integrado.
- Posibilidades de fijación universales.
- Cono luminoso abatible.
- Material
- Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)
Extremos de la luminaria: PC-ABS - Color
- Semejante RAL 7035
- Unidad de envase
- Luminaria LED compacta
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación - Mounting distance screws
- 250 mm
- Posibilidades de conexión
- Alimentación a través de conector
- Interruptor de puerta
- Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
- Elemento luminoso
- Led's, blanco
- Clase de protección
- III (SELV)
- Interruptor (tipo)
- Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta
- Light cover
- Sí
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- fijación clip
- fijación magnética (accesorios)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- dependiente de la fuente de alimentación
- Tensión de impulso fase a fase
- dependiente de la fuente de alimentación
- Tensión de aislamiento
- dependiente de la fuente de alimentación
- Rated current max DC note
- Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios
- Para c.c.
- 0,04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- Posibilidades de montaje
- Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
- Mediante juego de fijación magnético
- AE: con carril para montaje interior
- Observación
- ¡Su utilización se ha previsto únicamente para armarios y cajas cerradas!
- ¡Si se utiliza con fuentes de alimentación del cliente deberá comprobarse si poseen las aprobaciones necesarias para este tipo de aplicación!
- Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios
- Light cone adjustment
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 230 mm
Altura: 32,8 mm
Profundidad: 20,64 mm - Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,242 kg
- Código arancelario
- 94054940
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
- SZ LUMINARIA CON 10 LEDS - 24V.
- Documentos
- Instrucciones