Luminaria LED compacta

Referencia: SZ 4140840

Alimentación de tensión: 24 V c.c.

Referencia:
SZ 4140840
Ventajas
Máx. compatibilidad EMC.
Protegido, dado que se opera en el ámbito de las tensiones reducidas de seguridad.
Bajo consumo de energía
Bajo mantenimiento mediante la utilización de led's.
Posibilidad de conexión de interruptor de puerta.
Funcionamiento
Cableado de paso integrado.
Posibilidades de fijación universales.
Cono luminoso abatible.
Material
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color
Semejante RAL 7035
Unidad de envase
Luminaria LED compacta
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación
Mounting distance screws
550 mm
Posibilidades de conexión
Alimentación a través de conector
Interruptor de puerta
Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Elemento luminoso
Led's, blanco
Clase de protección
III (SELV)
Interruptor (tipo)
Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta
Light cover
Sí
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
fijación clip
fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
dependiente de la fuente de alimentación
Tensión de impulso fase a fase
dependiente de la fuente de alimentación
Tensión de aislamiento
dependiente de la fuente de alimentación
Rated current max DC note
Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios
Para c.c.
0,16 A
Number of LEDs
40
Mounting distance clip/magnet
475 mm
Posibilidades de montaje
Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Mediante juego de fijación magnético
AE: con carril para montaje interior
Observación
¡Su utilización se ha previsto únicamente para armarios y cajas cerradas!
¡Si se utiliza con fuentes de alimentación del cliente deberá comprobarse si poseen las aprobaciones necesarias para este tipo de aplicación!
Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios
Light cone adjustment
Sí
Dimensiones
Anchura: 530 mm
Altura: 32,8 mm
Profundidad: 20,64 mm
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,43 kg
Peso bruto
0,434 kg
Código arancelario
94054940
EAN
4028177630154
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
SZ LUMINARIA CON 40 LEDS - 24V.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones