Carriles de montaje 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Referencia: SZ 4177.000

Para montaje a los perfiles del armario horizontales y verticales mediante elementos de fijación adicionales.

Referencia:
SZ 4177.000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Longitud
1.895 mm
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario: directamente mediante soportes combinados TS, mediante guía de adaptación para compatibilidad PS en combinación con ángulo soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS.
Al perfil horizontal del armario: directamente mediante ángulos soporte, soportes de fijación o soportes combinados PS
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
6,966 kg
Peso bruto
7,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177093263
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS CARRIL DE MONTAJE 23x23, 1895MM, 6P.
Fichas técnicas
Técnica en detalle