Soporte de fijación y distanciador

Referencia: TS 4199000

Para la fijación flexible de guías perfil en C, carriles soporte o guías de entrada de cables (perfil angular). Lateralmente para carriles guía de cables o tubos para cables (Ø 20 mm). Puntos de fijación con rosca M8.

Referencia:
TS 4199000
Descripción producto
Para la fijación flexible de guías perfil en C, carriles soporte o guías de entrada de cables (perfil angular). Lateralmente para carriles guía de cables o tubos para cables (Ø 20 mm). Puntos de fijación con rosca M8.
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
1 pza. = 1 pieza soporte o de distanciamiento, 2 tornillos M8 x 16 mm, 2 arandelas elásticas, 2 tuercas enjauladas M8, 2 tornillos de chapa
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al chasis de sistema para el nivel de montaje interior
Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión 8800.806 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
Al perfil horizontal del armario TS
Al perfil horizontal del armario VX SE, abajo
Al perfil horizontal del armario VX SE, arriba en la profundidad
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
Observación
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
Adecuado para tipo de armario
VX
TS
VX SE
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,02 kg
Peso bruto
1,107 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177093737
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS SOPORTE FIJACION Y DISTANCIADOR
Documentos
Info sheet