Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4309000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4309000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
390 mm
Adecuado para ancho de puerta
500 mm
Opciones de montaje VX
En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje VX SE
En ancho de puerta 500 mm
En profundidad de armario 400 mm en el nivel de montaje interior, en combinación con la guía de adaptación para compatibilidad VX
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 500 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con cierre
En ancho de armario 400 mm y en altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 400 mm de ancho
En armarios de 500 mm de altura/ancho
Opciones de montaje AX de poliéster
En ancho de puerta 500 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas
En armarios de 573 mm de profundidad
Opciones de montaje TS
En ancho de puerta 500 mm
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje TP
En partes superiores de pupitre para montaje de 3 piezas, en la altura de la tapa del armario, en combinación con el carril para montaje interior TP, armario compacto HD
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
En profundidad de zócalo de 500 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX de plástico
Caja mural AX, 3 piezas
Ancho/Profundidad: 400 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
3,78 kg
Peso bruto
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje para TS, VX SE, TP, AX para el nivel de montaje interior: para An./Pr.: 400 mm, para ancho de puerta: 500 mm, long: 390 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle