Boquillas de paso de conectores

Referencia: SZ 4311000

Adecuadas para secciones de cables de 8 a 36 mm.

Referencia:
SZ 4311000
Descripción producto
Adecuadas para secciones de cables de 8 a 36 mm.
Material
Capa externa: polipropileno recubierto con elastómero termoplástico
Junta: Caucho celular
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Tipo de armario: VX SE
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 con montaje adecuado
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,381 kg
Código arancelario
39173900
EAN
4028177150263
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descripción producto
PS BOQUILLA PASO CONECTOR PS BOQUILLA PARA ENTRADA DE CABLES, 25 PIEZAS
Documentos
Info sheet