Accesorios de conexión para luminaria LED compacta

Referencia: SZ 4315810

Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.

Referencia:
SZ 4315810
Ejecución
Interruptor de puerta con cable de conexión led (extremo abierto/casquillo)
Longitud
3.000 mm
Observación
Interruptor de puerta 4127010 con cable de conexión LED (extremo abierto/casquillo)
Adecuados para referencia
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensiones
Longitud: 3.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,19 kg
Peso bruto
0,222 kg
Código arancelario
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
SZ INTERUPTOR PTA+CABLE CONEXION 3000MM
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Info sheet