Accesorios de conexión para luminaria LED compacta

Referencia: SZ 4315850

Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.

Referencia:
SZ 4315850
Ejecución
Cable de conexión led para cableado de paso
Longitud
3.000 mm
Adecuados para referencia
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Dimensiones
Longitud: 3.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,112 kg
Peso bruto
0,126 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177630529
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
SZ CABLE ALARGADOR LED, 3000MM