Fuente de alimentación adaptador, tensión de entrada 100 - 230 V, tensión de salida 24 V c.c., 1 A
- Referencia:
- SZ 4315860
- Long. cable de conexión
- 1.800 mm
- Tensión de entrada
- 100 - 230 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 300 V c.a.
- Tensión de impulso fase a fase
- 6000 V c.a.
- Corriente de salida (máx.)
- 1 A
- Adecuados para referencia
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Tensión de salida
- Tensión de salida: 24 V c.c.
- Tensión de servicio
- 264 V
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,14 kg
- Peso bruto
- 0,15 kg
- Código arancelario
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- SZ FUENTE ALIMENTACION 230V AC/ 24V DC