En combinación con la placa para entrada de cables, se realiza una sencilla y rápida estanqueidad en el suelo del armario de los cables a introducir.
- Referencia:
- SZ 4317000
- Descripción producto
- En combinación con la placa para entrada de cables, se realiza una sencilla y rápida estanqueidad en el suelo del armario de los cables a introducir.
- Material
- Cuerpo base: polipropileno
Boquilla/manguito: elastómero termoplástico - Entrada de cables
- Cantidad de entradas de cables: 3
Sección máx. del cable: 21 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Tipo de armario: VX SE - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,676 kg
- Código arancelario
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descripción producto
- SZ BOQUILLA ENTRADA CABLES 3/21MM-25UDS. PS BOQUILLA PARA ENTRADA DE CABLES, 25 PIEZAS
- Certificados
- Grado de protección