Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4579000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4579000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
790 mm
Adecuado para ancho de puerta
900 mm
Opciones de montaje VX SE
En ancho de puerta 900 mm
En ancho de armario 800 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje AX
En ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 800 mm de ancho
En puertas de 800 mm de ancho, en combinación con el listón de puerta perforado
Opciones de montaje TS
En ancho/profundidad de armario 800 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje TP
En la parte inferior/pupitre TP, en ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
Adecuado para
Tipo de armario: TS
VX SE
TP
AX
Ancho/Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
8 kg
Peso bruto
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje para TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje interior: para An./Pr.: 800 mm, para ancho de puerta: 900 mm, long: 790 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle