Los retenedores de puerta convencionales pueden bloquear las vías de emergencia. El retenedor se desbloquea al recibir presión y abre la puerta en ambas direcciones. En combinación con bisagras de 180º se garantiza así que las vías de emergencia no se obstruyan a causa de puertas bloqueadas.
- Referencia:
- SZ 4583500
- Descripción producto
- Los retenedores de puerta convencionales pueden bloquear las vías de emergencia. El retenedor se desbloquea al recibir presión y abre la puerta en ambas direcciones. En combinación con bisagras de 180° se garantiza así que las vías de emergencia no se obstruyan a causa de puertas bloqueadas.
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- VX SE
- PC
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,375 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- TS RETENTOR P/ VIAS DE EMERGENCIA
- Documentos
- Instrucciones