Placas de montaje intermedias para VX, TS

Referencia: VX 4590700

Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.

Referencia:
VX 4590700
Descripción producto
Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Altura: = 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,816 kg
Peso bruto
4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177103634
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
Placa de montaje intermedia VX, para VX, TS, Al.: 1800 mm
Documentos
Instrucciones