Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.
- Referencia:
- VX 4591700
- Descripción producto
- Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
Altura: = 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,99 kg
- Peso bruto
- 4,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- Placa de montaje intermedia VX, para VX, TS, Al.: 2000 mm
- Documentos
- Instrucciones