Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Referencia:
- TS 4594000
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 290 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 400 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de puerta 400 mm
- Opciones de montaje AX
- En ancho de armario 300 mm y en altura de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 300 mm de ancho
- Opciones de montaje AX de poliéster
- En ancho de puerta 400 mm
- Opciones de montaje AX 3 piezas
- En armarios de 473 mm de profundidad
- Opciones de montaje TS
- En ancho de puerta 400 mm
- Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
- En profundidad de zócalo de 400 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
AX
AX de plástico
Caja mural AX, 3 piezas - Adecuado para
- Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 2,94 kg
- Peso bruto
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,05 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS Perfil de montaje, para TS, VX SE, TP, para ancho de puerta: 400 mm, long.: 290 mm
- Documentos
- Info sheet