Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4596000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4596000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
490 mm
Adecuado para ancho de puerta
600 mm
Opciones de montaje VX
En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje VX SE
En ancho de puerta 600 mm
En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 600 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con cierre
En ancho de armario 500 mm y en altura de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En armarios de 500 mm de ancho
En armarios de 600 mm de altura
Opciones de montaje AX de poliéster
En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje AX 3 piezas
En armarios de 673 mm de profundidad o en el ancho de la pieza mural
Opciones de montaje PC
En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje IW
En ancho de puerta 600 mm
Opciones de montaje TS
En ancho de puerta 600 mm
En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje interior
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable
En profundidad de zócalo de 600 mm, en combinación con tornillos autorroscantes con cabeza hexagonal M6 y tuercas M6
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX de plástico
Caja mural AX, 3 piezas
Ancho/Profundidad: 500 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
4,06 kg
Peso bruto
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,32 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje para TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje interior: para An./Pr.: 500 mm, para ancho de puerta: 600 mm, long: 490 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle