Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4598000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4598000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
690 mm
Adecuado para ancho de puerta
800 mm
Opciones de montaje VX
En ancho de puerta 800 mm
Opciones de montaje VX SE
En ancho de puerta 800 mm
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 800 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con cierre
En altura de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
Opciones de montaje AX de poliéster
En ancho de puerta 800 mm
Opciones de montaje PC
En ancho de puerta 800 mm
Opciones de montaje TS
En ancho de puerta 800 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX de plástico
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
6,78 kg
Peso bruto
7,225 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje, para TS, VX SE, TP, para ancho de puerta: 800 mm, long.: 690 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle