Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Referencia:
- TS 4599100
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 320 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 380 mm
- Opciones de montaje AX
- En ancho de puerta 380 mm, con aldabilla
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
Ancho/Profundidad: 380 mm - Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 3,16 kg
- Peso bruto
- 3,308 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,44 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177939035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- TS Estribo de montaje, para ancho de puerta 380 mm
- Documentos
- Info sheet