Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4599200

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4599200
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
700 mm
Adecuado para ancho de puerta
760 mm
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 760 mm, con aldabilla
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En puertas de 760 mm de ancho, con cierre de aldabilla, en combinación con el listón de puerta perforado
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Ancho/Profundidad: 760 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
7,24 kg
Peso bruto
7,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
33,06 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177939028
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Estribo de montaje, para ancho de puerta 760 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle