Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Referencia: PS 4612000

Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo. Rosca de fijación M12. A elección con hexágono interior para ajustar desde el espacio interior del armario.

Referencia:
PS 4612000
Ejecución
sin hexágono interior
Ventajas
Para compensar diferencias de altura en irregularidades del suelo
Material
Chapa de acero
Observación para el montaje
En montajes al zócalo VX se precisa el adaptador de zócalo
Carga máx. (estática) por componente
3.000 N
Dimensiones
Rosca: M12 x 40
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chillers Blue e+
TX CableNet
Zona de nivelación
18 ‐ 43 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,212 kg
Peso bruto
0,229 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177105492
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
PS Pie de nivelación para TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+, TX CableNet, altura de ajuste 18-43 mm, con rosca M12
Documentos
Info sheet
Load brochure
Fichas técnicas
Técnica en detalle