Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4694000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4694000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
340 mm
Opciones de montaje VX
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje VX SE
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 400 mm, con aldabilla
Opciones de montaje TS
En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje TP
En la parte inferior/pupitre TP, en profundidad de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD
Opciones de montaje del zócalo VX
En ancho/profundidad de zócalo de 400 mm a las pantallas de zócalo, en combinación con el soporte de montaje para zócalo
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
AX
Ancho/Profundidad: 400 mm
Adecuado para
Sistema de zócalo VX
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
3,2 kg
Peso bruto
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,36 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 400 mm, L: 340 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle