Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Referencia: TS 4695000

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.

Referencia:
TS 4695000
Descripción producto
Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos
Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
440 mm
Opciones de montaje VX
En profundidad de armario 500 mm
Opciones de montaje VX SE
En profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AX
En ancho de puerta 500 mm, con aldabilla
En ancho de puerta 500 mm, con sistema de cierre de 3 puntos, en la puerta con bisagras
Opciones de montaje AX acero inoxidable
En puertas de 500 mm de ancho, en la puerta con bisagras, en combinación con el listón de puerta perforado
Opciones de montaje TS
En ancho/profundidad de armario 500 mm, en el nivel de montaje exterior
Opciones de montaje AE
En ancho/altura de armario 500 mm en combinación con el carril para montaje interior AE
Opciones de montaje TP
Nel pulpito compatto TP e nel basamento per pulpito con profondità 500 mm, in combinazione con le guide di allestimento interno per TP, armadi compatti HD
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Ancho/Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
4,4 kg
Peso bruto
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
TS Perfil de montaje, para VX, TS, VX SE, TP, para el nivel de montaje exterior: para An./Pr.: 500 mm, L: 440 mm
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle